您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0416 - 压铸锌或不锈钢制铰接支脚的脚杯
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27801.prj},{NB=K0416.41201},{BESTKIPP=K0416.41201},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=D},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte},{D=120},{A=94},{H=20},{BELASTUNG=35},{GEW=0.4501},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059245184835},{TYP=D},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0416.10301
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
30
0
18
20
0.0502
Yes
79070060
4059245184415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10401
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
40
0
18
30
0.0707
Yes
79070060
4059245184439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10451
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
45
0
18
30
0.0878
Yes
79070060
4059245184453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10501
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
50
0
18
30
0.1242
Yes
79070060
4059245184477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10601
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
60
0
18
30
0.1579
Yes
79070060
4059245184491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10801
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
80
0
18
30
0.2040
Yes
79070060
4059245184514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.11001
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
100
0
18
35
0.3097
Yes
79070060
4059245184538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.11201
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
120
0
18
35
0.4168
Yes
79070060
4059245184552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20301
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
30
0
20
20
0.0524
Yes
79070060
4059245184576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20401
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
40
0
20
30
0.0738
Yes
79070060
4059245184590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20451
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
45
0
20
30
0.0941
Yes
79070060
4059245184613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20501
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
50
0
20
30
0.1316
Yes
79070060
4059245184637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20601
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
60
0
20
30
0.1661
Yes
79070060
4059245184651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.20801
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
80
0
20
30
0.2275
Yes
79070060
4059245184675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.21001
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
100
0
20
35
0.3478
Yes
79070060
4059245184699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.21201
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
120
0
20
35
0.4753
Yes
79070060
4059245184712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.30801
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
80
55
18
30
0.1990
Yes
79070060
4059245184736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.31001
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
100
74
18
35
0.3143
Yes
79070060
4059245184750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.31201
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
120
94
18
35
0.3871
Yes
79070060
4059245184774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.40801
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
80
55
20
30
0.2200
Yes
79070060
4059245184798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.41001
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
100
74
20
35
0.3464
Yes
79070060
4059245184811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.41201
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
120
94
20
35
0.4501
Yes
79070060
4059245184835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10302
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
30
0
18
20
0.0643
Yes
73182900
4059245184422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10402
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
40
0
18
30
0.1013
Yes
73182900
4059245184446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0416.10452
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
45
0
18
30
0.1254
Yes
73182900
4059245184460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D