您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0425 - 压铸锌制或不锈钢 ECO-Line 调节脚脚杯
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27817.prj},{NB=K0425.30801},{BESTKIPP=K0425.30801},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=C},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte},{D=80},{A=55},{H=18},{BELASTUNG=35},{GEW=0.2235},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059245186792},{TYP=C},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力 kN
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0425.10401
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
40
0
18
20
0.0827
Yes
79070060
4059245186624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10451
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
45
0
18
25
0.1108
Yes
79070060
4059245186631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10501
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
50
0
18
25
0.1249
Yes
79070060
4059245186648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10601
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
60
0
18
35
0.1581
Yes
79070060
4059245186655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10801
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
80
0
18
35
0.2145
Yes
79070060
4059245186679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.11001
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
100
0
18
35
0.3197
Yes
79070060
4059245186693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.11201
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
120
0
18
35
0.4196
Yes
79070060
4059245186716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.20601
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
60
0
20
25
0.1693
Yes
79070060
4059245186723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.20801
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
80
55
20
30
0.2344
Yes
79070060
4059245186747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.21001
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
100
74
20
35
0.3564
Yes
79070060
4059245186761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.21201
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
120
74
20
35
0.4763
Yes
79070060
4059245186785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.30801
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
80
55
18
35
0.2235
Yes
79070060
4059245186792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.31001
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
100
74
18
35
0.3236
Yes
79070060
4059245186815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.40801
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
80
55
20
35
0.2406
Yes
79070060
4059245186839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.41001
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
100
74
20
35
0.3614
Yes
79070060
4059245186853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10602
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
60
0
18
45
0.2200
Yes
73182900
4059245186662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.10802
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
80
0
18
45
0.3792
Yes
73182900
4059245186686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.11002
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
100
0
18
45
0.6029
Yes
73182900
4059245186709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.20602
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
60
0
20
45
0.2278
Yes
73182900
4059245186730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.20802
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
80
0
20
45
0.3991
Yes
73182900
4059245186754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.21002
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
100
0
20
45
0.6344
Yes
73182900
4059245186778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.30802
不锈钢
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
80
55
18
45
0.3581
Yes
73182900
4059245186808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.31002
不锈钢
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
100
74
18
45
0.5899
Yes
73182900
4059245186822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.40802
不锈钢
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
80
55
20
45
0.3767
Yes
73182900
4059245186846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0425.41002
不锈钢
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
100
74
20
45
0.6210
Yes
73182900
4059245186860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D