您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0445 - 油位镜
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28004.prj},{NB=K0445.1362715},{D=36.0},{D2=21},{L=8.5},{L1=13.5},{SW=30},{GEW=0.0091},{EAN=4059245191147},{Z=1.000},{NDM=27.000},{ST=1.50},{XB=22.10},{TYP=3},{TYP1=2.000},{XA=35.000},{XC=2.000},{XD=1.000},{XE=22.100},{XF=1.800},{XG=18.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=1.500},{XL=19.700},{BESTKIPP=K0445.1362715},{FORM=A},{AUSF=ohne Reflektor},{FORM1=A},{D1=M 27 x 1,5},{MOMENT=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM1
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0445.120014
A
不带反射器
A
20.5
G 1/4
12
8.0
8.5
17
5
0.0028
Yes
90269060
4059245191048
K0445.122038
A
不带反射器
A
22.0
G 3/8
12
6.5
12.0
18
7
0.0036
Yes
90269060
4059245191062
K0445.128012
A
不带反射器
A
28.0
G 1/2
16
8.0
12.0
24
15
0.0058
Yes
90269060
4059245191093
K0445.135034
A
不带反射器
A
36.0
G 3/4
21
8.5
13.5
30
20
0.0090
Yes
90269060
4059245191123
K0445.143100
A
不带反射器
A
42.0
G 1
30
9.0
16.0
36
25
0.0117
Yes
90269060
4059245191154
K0445.151114
A
不带反射器
A
51.0
G 1 1/4
32
10.0
17.0
42
-
0.0221
Yes
90269060
4059245191161
K0445.158112
A
不带反射器
A
58.0
G 1 1/2
39
10.0
21.0
50
-
0.0257
Yes
90269060
4059245191185
K0445.174200
A
不带反射器
A
74.0
G 2
48
12.0
20.0
64
-
0.0544
Yes
90269060
4059245191192
K0445.1201415
A
不带反射器
A
20.0
M 14 x 1,5
12
7.5
8.0
17
5
0.0030
Yes
90269060
4059245191055
K0445.1221615
A
不带反射器
A
22.0
M 16 x 1,5
12
6.5
12.5
18
7
0.0033
Yes
90269060
4059245191079
K0445.1251815
A
不带反射器
A
25.5
M 18 x 1,5
14
6.0
12.5
21
10
0.0043
Yes
90269060
4059245191086
K0445.1282015
A
不带反射器
A
28.0
M 20 x 1,5
16
7.5
12.0
24
15
0.0056
Yes
90269060
4059245191109
K0445.1282215
A
不带反射器
A
28.0
M 22 x 1,5
16
7.5
12.5
24
15
0.0060
Yes
90269060
4059245191116
K0445.1362615
A
不带反射器
A
36.0
M 26 x 1,5
21
8.5
13.5
30
20
0.0089
Yes
90269060
4059245191130
K0445.1362715
A
不带反射器
A
36.0
M 27 x 1,5
21
8.5
13.5
30
20
0.0091
Yes
90269060
4059245191147
K0445.1514015
A
不带反射器
A
51.0
M 40 x 1,5
32
10.0
17.0
42
-
0.0213
Yes
90269060
4059245191178
K0445.222038
B
带反射器
B
22.0
G 3/8
12
6.5
12.0
18
7
0.0037
Yes
90269060
4059245191208
K0445.228012
B
带反射器
B
28.0
G 1/2
16
8.0
12.0
24
15
0.0054
Yes
90269060
4059245191239
K0445.235034
B
带反射器
B
36.0
G 3/4
21
8.5
13.5
30
20
0.0096
Yes
90269060
4059245191260
K0445.243100
B
带反射器
B
42.0
G 1
30
9.0
16.0
36
25
0.0160
Yes
90269060
4059245191291
K0445.251114
B
带反射器
B
51.0
G 1 1/4
32
10.0
17.0
42
-
0.0231
Yes
90269060
4059245191307
K0445.258112
B
带反射器
B
58.0
G 1 1/2
39
10.0
21.0
50
-
0.0268
Yes
90269060
4059245191321
K0445.274200
B
带反射器
B
74.0
G 2
48
12.0
20.0
64
-
0.0579
Yes
90269060
4059245191338
K0445.2221615
B
带反射器
B
22.0
M 16 x 1,5
12
6.5
12.5
18
7
0.0036
Yes
90269060
4059245191215
K0445.2251815
B
带反射器
B
25.5
M 18 x 1,5
14
6.0
12.5
21
10
0.0045
Yes
90269060
4059245191222
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D