您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0608 - 单翼蝶形旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06660.prj},{NB=K0608.2106},{GR=2},{D2=21},{A=37.5},{B=6.3},{H=36.0},{H1=8.5},{H2=31.0},{T=14},{GEW=0.0186},{EAN=4059245119974},{NDM=10.0},{TYP=2.0},{XA=14.00},{XB=8.5},{XC=0.5},{XD=3.0},{XE=1.5},{XF=34.0},{XG=8.4},{XH=4.2},{XI=25.0},{XJ=1.5},{XK=0.5},{XL=6.5},{XM=6.1},{XN=5.6},{XO=11.0},{XP=18.7},{XQ=33.3},{XR=14.0},{XS=14.6},{XT=16.0},{XU=2.9},{XV=2.3},{XW=1.5},{XX=0.3},{XY=0.7},{XZ=14.200},{XA1=21.800},{XB1=6.400},{XC1=12.000},{XD1=14.020},{BESTKIPP=K0608.2106},{AUSF=Buchse Stahl mit Deckel},{FORM=K},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
A
Drchmesser
[mm]
B
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0608.1904
钢制衬套,无盖
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059245119882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1905
钢制衬套,无盖
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0059
Yes
73181600
4059245119899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1906
钢制衬套,无盖
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0053
Yes
73181600
4059245119905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1105
钢制衬套,无盖
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0080
Yes
73181600
4059245119844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1106
钢制衬套,无盖
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0075
Yes
73181600
4059245119851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1208
钢制衬套,无盖
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0214
Yes
73181600
4059245119868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1210
钢制衬套,无盖
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0185
Yes
73181600
4059245119875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10904
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059245119813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10905
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0061
Yes
73181600
4059245119820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10906
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0054
Yes
73181600
4059245119837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10105
不锈钢衬套,无盖
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0079
Yes
73181600
4059245119691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10106
不锈钢衬套,无盖
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0074
Yes
73181600
4059245119707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10208
不锈钢衬套,无盖
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0207
Yes
73181600
4059245119714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.10210
不锈钢衬套,无盖
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0186
Yes
73181600
4059245119721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.904
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0066
Yes
73181600
4059245119998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.905
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0060
Yes
73181600
4059245120031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.906
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0057
Yes
73181600
4059245120079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.105
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0082
Yes
73181600
4059245119738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.106
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
1
M6
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0076
Yes
73181600
4059245119776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.208
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
2
M8
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0217
Yes
73181600
4059245119912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.210
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
2
M10
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0191
Yes
73181600
4059245119950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.9045
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0067
Yes
73181600
4059245120000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.9055
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0063
Yes
73181600
4059245120048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.9065
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0055
Yes
73181600
4059245120086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0608.1055
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0086
Yes
73181600
4059245119745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D