피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Shaft collars, locking rings and clamping hubs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07810.prj},{NB=K0611.05002},{BESTKIPP=K0611.05002},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{FORM=A},{C=M 8 x 25},{B=19},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.3995},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245156078},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.000},{SW=6.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.800},{XE=25.000},{XF=2.000},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
C
diameter
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[kg]
R
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0611.00401
Steel
-
A
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0135
Yes
73269086
4059245155767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00501
Steel
-
A
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0115
Yes
73269086
4059245155781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00601
Steel
-
A
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0108
Yes
73269086
4059245155804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00801
Steel
-
A
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0128
Yes
73269086
4059245155828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01001
Steel
-
A
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0233
Yes
73269086
4059245155842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01201
Steel
-
A
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0391
Yes
73269086
4059245155866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01501
Steel
-
A
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0686
Yes
73269086
4059245155880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01601
Steel
-
A
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0653
Yes
73269086
4059245155903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01801
Steel
-
A
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0705
Yes
73269086
4059245155927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.02001
Steel
-
A
M 6 x 18
15
20
40
46.4
0.1026
Yes
73269086
4059245155941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.02201
Steel
-
A
M 6 x 18
15
22
42
48.1
0.1020
Yes
73269086
4059245155965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.02501
Steel
-
A
M 6 x 18
15
25
45
50.8
0.1195
Yes
73269086
4059245155989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.02801
Steel
-
A
M 6 x 18
15
28
48
53.7
0.1323
Yes
73269086
4059245156009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.03001
Steel
-
A
M 6 x 18
15
30
54
58.6
0.1738
Yes
73269086
4059245156023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.04001
Steel
-
A
M 6 x 18
15
40
60
65.0
0.1709
Yes
73269086
4059245156047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.05001
Steel
-
A
M 8 x 25
19
50
78
87.0
0.4000
Yes
73269086
4059245156061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00402
Stainless steel
1.4305
A
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0122
Yes
73269086
4059245155774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00502
Stainless steel
1.4305
A
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0119
Yes
73269086
4059245155798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00602
Stainless steel
1.4305
A
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0109
Yes
73269086
4059245155811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.00802
Stainless steel
1.4305
A
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0130
Yes
73269086
4059245155835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01002
Stainless steel
1.4305
A
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0242
Yes
73269086
4059245155859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01202
Stainless steel
1.4305
A
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0394
Yes
73269086
4059245155873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01502
Stainless steel
1.4305
A
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0691
Yes
73269086
4059245155897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01602
Stainless steel
1.4305
A
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0671
Yes
73269086
4059245155910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.01802
Stainless steel
1.4305
A
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0731
Yes
73269086
4059245155934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D