피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0749 - Mini ball transfer units
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Transport technology
Ball transfer units
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/kugelrollen/95180.prj},{NB=K0749.1110},{BESTKIPP=K0749.1110},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{DK=9.600},{D1=23.0},{D2=M8},{H=40.0},{H1=2.0},{L=20.0},{TRAGZAHL=400.0},{GEW=0.0602},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245196722},{NDM=8.000},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=0.5},{XB=15.5},{XC=19.5},{XD=0.1},{XE=0.0},{XF=30.0},{XG=21.5},{XH=1.500},{XI=2.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DK
Diameter ball
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
Thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGZAHL
Base load C
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0749.1105
Steel
A
4.800
13.0
M6
24.0
1.0
15.0
100.0
0.0100
Yes
83022000
4059245196692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1106
Steel
A
6.400
17.0
M6
26.0
2.0
15.0
200.0
0.0175
Yes
83022000
4059245196708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1108
Steel
A
7.900
18.0
M8
32.0
2.0
18.0
300.0
0.0267
Yes
83022000
4059245196715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1110
Steel
A
9.600
23.0
M8
40.0
2.0
20.0
400.0
0.0602
Yes
83022000
4059245196722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1113
Steel
A
12.700
28.0
M8
48.0
3.5
23.0
500.0
0.1042
Yes
83022000
4059245196739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1216
Steel
B
15.800
24.0
M6
32.5
4.0
12.0
700.0
0.0543
Yes
83022000
4059245196746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2205
Stainless steel
B
4.800
8.0
M2
8.5
1.0
2.5
50.0
0.0013
Yes
83022000
4059245196753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2206
Stainless steel
B
6.400
13.0
M3
16.5
2.0
6.0
100.0
0.0071
Yes
83022000
4059245196760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2208
Stainless steel
B
7.900
15.0
M4
20.5
2.0
8.0
150.0
0.0114
Yes
83022000
4059245196777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D