피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0757 - Linear scales self adhesive or with screw holes, aluminium
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Scales, scale rings, level vials
Scale
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/massstaebe_skalenringe_libellen/massstaebe/21882.prj},{NB=K0757.100010X1000},{H=2},{B=15},{GEW=0.0830},{EAN=4059245170692},{XA=1000},{XB=0},{XC=0.000},{XD=10},{XE=5.000},{XL=10.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{TYP=1.000},{TYP1=2.000},{DIM=55},{XA1=5.000},{XB1=0.100},{XC1=12.000},{XD1=3.000},{XE1=2.000},{XF1=121.000},{XG1=25.000},{XH1=2.000},{XI1=13.000},{XJ1=5.000},{XK1=5.000},{XL1=1.000},{XM1=5.000},{XN1=10.000},{TYP3=1},{BESTKIPP=K0757.100010X1000},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=mit Bohrungen},{AUSF1=Maßstab},{ELAGE=horizontal},{NP=links},{TL=1 mm},{SKL=unten},{L=1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90178000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Senkung nach DIN 74-B f 3},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
[mm]
AUSF1
version
[mm]
ELAGE
Assembly position
ⁿ/ₐ
NP
Zero point
ⁿ/ₐ
TL
pitch
ⁿ/ₐ
SKL
Graduation
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
B
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0757.000010X0250
Aluminium
self-adhesive
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
250
2
15
0.0217
Yes
90178000
4059245170548
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.000010X0500
Aluminium
self-adhesive
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
500
2
15
0.0431
Yes
90178000
4059245170555
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.000010X0750
Aluminium
self-adhesive
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
750
2
15
0.0687
Yes
90178000
4059245170562
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.000010X1000
Aluminium
self-adhesive
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
1000
2
15
0.0876
Yes
90178000
4059245170579
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.010010X0250
Aluminium
self-adhesive
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
250
2
15
0.0217
Yes
90178000
4059245170609
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.010010X0500
Aluminium
self-adhesive
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
500
2
15
0.0434
Yes
90178000
4059245170616
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.010010X0750
Aluminium
self-adhesive
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
750
2
15
0.0701
Yes
90178000
4059245170623
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.010010X1000
Aluminium
self-adhesive
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
1000
2
15
0.0876
Yes
90178000
4059245170630
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.100010X0250
Aluminium
with holes
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
250
2
15
0.0223
Yes
90178000
4059245170661
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.100010X0500
Aluminium
with holes
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
500
2
15
0.0415
Yes
90178000
4059245170678
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.100010X0750
Aluminium
with holes
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
750
2
15
0.0619
Yes
90178000
4059245170685
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.100010X1000
Aluminium
with holes
scale
horizontal
left-hand
1 mm
lower
1000
2
15
0.0830
Yes
90178000
4059245170692
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.110010X0250
Aluminium
with holes
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
250
2
15
0.0218
Yes
90178000
4059245170722
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.110010X0500
Aluminium
with holes
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
500
2
15
0.0431
Yes
90178000
4059245170739
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.110010X0750
Aluminium
with holes
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
750
2
15
0.0608
Yes
90178000
4059245170746
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.110010X1000
Aluminium
with holes
scale
vertical
upper
1 mm
left-hand
1000
2
15
0.0864
Yes
90178000
4059245170753
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.0001
Aluminium
self-adhesive
Nonius
horizontal
left-hand
-
upper
-
2
15
0.0034
Yes
90178000
4059245170586
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.0101
Aluminium
self-adhesive
Nonius
vertical
upper
-
right-hand
-
2
15
0.0036
Yes
90178000
4059245170647
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.00
Aluminium
self-adhesive
zero reference mark
horizontal
-
-
-
-
2
15
0.0027
Yes
90178000
4059245170531
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.01
Aluminium
self-adhesive
zero reference mark
vertical
-
-
-
-
2
15
0.0028
Yes
90178000
4059245170593
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.1001
Aluminium
with holes
Nonius
horizontal
left-hand
-
upper
-
2
15
0.0033
Yes
90178000
4059245170708
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.1101
Aluminium
with holes
Nonius
vertical
upper
-
right-hand
-
2
15
0.0032
Yes
90178000
4059245170760
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.10
Aluminium
with holes
zero reference mark
horizontal
-
-
-
-
2
15
0.0024
90178000
4059245170654
31.12.2099
98% availability of produ...
K0757.11
Aluminium
with holes
zero reference mark
vertical
-
-
-
-
2
15
0.0024
90178000
4059245170715
31.12.2099
98% availability of produ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D