您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0793 - 快锁插销,T 型把手 抗剪强度高
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03422_5.prj},{NB=K0793.2163100250},{B=23.0},{D=62.9},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.3},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{L3=24.4},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{GEW=0.0281},{EAN=4059245325689},{XA=4.0},{XB=7.0},{XC=4.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.5},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=30.8},{XL=30.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=16.9},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.7},{XW=83.6},{XX=3.9},{XY=28.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=8.10000},{XH1=27.900},{XI1=8.200},{XJ1=164.000},{XK1=5.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=28.800},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=14.100},{XR1=30.400},{XS1=9.900},{XT1=11.700},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0793.214605010
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15,9
5
24
0.0123
Yes
73182900
4059245325467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214605015
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20,9
5
24
0.0123
Yes
73182900
4059245325474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214605020
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25,9
5
24
0.0125
Yes
73182900
4059245325481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214605025
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30,9
5
24
0.0400
Yes
73182900
4059245325498
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214605030
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35,9
5
24
0.0129
Yes
73182900
4059245325504
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606010
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16,8
6
35
0.0126
Yes
73182900
4059245325511
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606015
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21,8
6
35
0.0129
Yes
73182900
4059245325528
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606020
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
28,8
6
35
0.0131
Yes
73182900
4059245325535
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606025
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31,8
6
35
0.0133
Yes
73182900
4059245325542
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606030
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36,8
6
35
0.0135
Yes
73182900
4059245325559
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606035
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41,8
6
35
0.0138
Yes
73182900
4059245325566
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606040
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46,8
6
35
0.0140
Yes
73182900
4059245325573
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606045
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51,8
6
35
0.0142
Yes
73182900
4059245325580
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.214606050
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56,8
6
35
0.0145
Yes
73182900
4059245325597
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308020
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27,8
8
63
0.0268
Yes
73182900
4059245325603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308025
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32,8
8
63
0.0272
Yes
73182900
4059245325610
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308030
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37,8
8
63
0.0275
Yes
73182900
4059245325627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308035
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42,8
8
63
0.0279
Yes
73182900
4059245325634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308040
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47,8
8
63
0.0283
Yes
73182900
4059245325641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308045
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52,8
8
63
0.0287
Yes
73182900
4059245325658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216308050
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57,8
8
63
0.0290
Yes
73182900
4059245325665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216310020
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28,9
10
100
0.0276
Yes
73182900
4059245325672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216310025
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33,9
10
100
0.0281
Yes
73182900
4059245325689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216310030
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38,9
10
100
0.0286
Yes
73182900
4059245325696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.216310035
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43,9
10
100
0.0291
Yes
73182900
4059245325702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D