피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0834 - Pin-End Straps
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Clamping elements
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04152_1.prj},{NB=K0834.12150},{BESTKIPP=K0834.12150},{A=150},{B=40},{C=15},{D=20},{E=65},{F=30},{G=30},{H=18},{J=13},{K=20},{L=4},{M=M 12},{GEW=0.5819},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245236084},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=20},{XB=30},{XC=5},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
C
distance
[mm]
D
distance
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
width
[mm]
H
diameter
[mm]
J
width
[mm]
K
height
[mm]
L
height
[mm]
M
thread
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0834.12150
150
40
15
20
65
30
30
18
13
20
4
M 12
0.5819
Yes
84662080
4059245236084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0834.16190
190
50
20
25
80
36
40
24
18
28
5
M 16
1.2740
Yes
84662080
4059245236091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D