您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1005 - 带衬套的塑料制铰链
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27880_asmtab.prj},{NB=K1005.063220200},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=32.0},{A4=32.0},{B=64},{B2=40},{D2=5},{D3=12},{H=13.0},{T=9},{F1=4100},{F2=1800},{GEW=0.0702},{EAN=4059245219636},{NDM=6.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=13.0},{XB=24.5},{XC=1.0},{XD=8.0},{XE=20.5},{XH=1.000},{BESTKIPP=K1005.06322020},{MATERIAL=Kunststoff},{A=64},{D1=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27880_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1005.05241515
塑料
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M5
5
10
10.5
7
2000
1370
0.0362
Yes
39269099
4059245219612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1005.06241515
塑料
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M6
5
10
10.5
7
2000
1370
0.0353
Yes
39269099
4059245219629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1005.06322020
塑料
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M6
5
12
13.0
9
4100
1800
0.0702
Yes
39269099
4059245219636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1005.08322020
塑料
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M8
5
12
13.0
9
4100
1800
0.0652
Yes
39269099
4059245219643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1005.08483232
塑料
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M8
8
18
19.0
13
2450
2650
0.2208
Yes
39269099
4059245219650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1005.10483232
塑料
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M10
8
18
19.0
13
2450
2650
0.2103
Yes
39269099
4059245219667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D