您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1057 - 基板,B 型和 I 型
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
Accesorios de perfiles de aluminio
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/zub_f_aluminiumprofile/10347.prj},{NB=K1057.0630601121},{BESTKIPP=K1057.0630601121},{AUSF=schwarz pulverbeschichtet},{TYP=I},{NUTB=6},{PROFIL=30x60},{B=30},{L=60},{H=12},{A=30},{D=M12},{D1=6.6},{D2=11},{GEW=0.0987},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059245218936},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.0},{XA=6.8},{TYP1=1.0},{XB=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
PROFIL
型面
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
A
间距
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1057.0840801080
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M8
9.0
15
0.1871
Yes
79070060
4059245218998
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0840801100
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M10
9.0
15
0.1942
Yes
79070060
4059245219018
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0840801120
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M12
9.0
15
0.1874
Yes
79070060
4059245219032
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0840801160
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M16
9.0
15
0.1838
Yes
79070060
4059245219056
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0880801080
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M8
9.0
15
0.3744
Yes
79070060
4059245219070
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0880801100
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M10
9.0
15
0.3637
Yes
79070060
4059245219094
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0880801120
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M12
9.0
15
0.3595
Yes
79070060
4059245219117
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0880801160
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M16
9.0
15
0.3565
Yes
79070060
4059245219131
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1040802080
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M8
14.5
20
0.1979
Yes
79070060
4059245219155
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1040802100
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M10
14.5
20
0.1972
Yes
79070060
4059245219162
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1040802120
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M12
14.5
20
0.1934
Yes
79070060
4059245219179
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1040802160
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M16
14.5
20
0.1864
Yes
79070060
4059245219186
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1045902100
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M10
14.5
20
0.2527
Yes
79070060
4059245219193
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1045902120
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M12
14.5
20
0.2473
Yes
79070060
4059245219216
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1045902140
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M14
14.5
20
0.2401
Yes
79070060
4059245219230
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1045902160
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M16
14.5
20
0.2396
Yes
79070060
4059245219254
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1045902200
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M20
14.5
20
0.2320
Yes
79070060
4059245219278
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1090902100
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M10
14.5
20
0.4779
Yes
79070060
4059245219292
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1090902120
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M12
14.5
20
0.4760
Yes
79070060
4059245219315
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1090902140
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M14
14.5
20
0.4716
Yes
79070060
4059245219339
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1090902160
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M16
14.5
20
0.4687
Yes
79070060
4059245219353
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.1090902200
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M20
14.5
20
0.4602
Yes
79070060
4059245219377
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0630601081
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M8
6.6
11
0.1031
Yes
79070060
4059245218912
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0630601101
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M10
6.6
11
0.1043
Yes
79070060
4059245218929
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1057.0630601121
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M12
6.6
11
0.0987
Yes
79070060
4059245218936
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D