您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1061 - 旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/k1061.prj},{NB=K1061.51610},{D=5},{D1=14},{D2=25},{D3=20},{D4=21},{H=19.0},{H1=6.5},{L=15.5},{D5=14},{D6=26},{D7=4.4},{D8=2.4},{SPANNKRAFT=60},{SCHERKRAFT=1.8},{AUSZUGSKRAFT=1.2},{GEW=0.0405},{EAN=4059245220878},{NDM=2.000},{SW=1.500},{TYP=1.000},{Z1ON=1.200},{Z1OFF=1.500},{XA=1.000},{XB=11.700},{XC=0.600},{XD=21.000},{XE=4.600},{XF=70.000},{XG=3.000},{XH=2.500},{XI=4.200},{XJ=8.000},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=3.800},{XN=5.000},{XO=2.000},{XP=1.000},{XQ=11.000},{XR=1.200},{XS=7.000},{XT=0.400},{XU=0.500},{XV=18.100},{XW=30.000},{XX=2.000},{XY=84.000},{XZ=1.500},{XA1=2.600},{XB1=16.500},{XC1=6.000},{XD1=5.500},{XE1=10.600},{XF1=2.500},{XG1=3.000},{BESTKIPP=K1061.5161},{AUSF=Griff Edelstahl},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1061.516
PA 塑料手柄。
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
130 °C
0.0332
Yes
83089060
4059245220861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.817
PA 塑料手柄。
8
18
34
32
28
26.0
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
130 °C
0.0835
Yes
83089060
4059245220892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.823
PA 塑料手柄。
8
18
34
32
28
26.0
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
130 °C
0.0865
Yes
83089060
4059245220922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.5161
不锈钢把手
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
200 °C
0.0405
Yes
83089060
4059245220878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.8171
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
200 °C
0.1041
Yes
83089060
4059245220908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.8231
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
200 °C
0.1062
Yes
83089060
4059245220939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.15161
不锈钢把手
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
200 °C
0.0400
Yes
83089060
4059245585137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.18171
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
200 °C
0.1300
Yes
83089060
4059245585144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.18231
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
200 °C
0.1350
Yes
83089060
4059245585151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D