您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1083 - 三角旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1083.prj},{NB=K1083.210514},{BESTKIPP=K1083.210514},{AUSF=Gewindebuchse},{FORM=K},{D=M14},{D1=105},{D2=-},{D3=35},{D6=25.0},{H=46},{H1=37.5},{H2=19.0},{T=19},{T1=2.0},{L=-},{GEW=0.1021},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245221530},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=14.0},{XA=14.0},{XB=2.5},{XC=21.5},{XD=13.0},{XE=7.0},{XG=19.0},{TYP=2.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1083.24506
螺纹轴套
K
M6
45
-
16
11.0
21
18.0
10.0
9
1.0
-
0.0108
Yes
73181600
4059245221547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.26508
螺纹轴套
K
M8
65
-
22
15.5
28
23.5
11.5
11
1.5
-
0.0268
Yes
73181600
4059245221554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.26510
螺纹轴套
K
M10
65
-
22
15.5
28
23.5
11.5
11
1.5
-
0.0276
Yes
73181600
4059245221561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.28510
螺纹轴套
K
M10
85
-
30
21.0
37
30.5
16.0
14
2.0
-
0.0569
Yes
73181600
4059245221578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.28512
螺纹轴套
K
M12
85
-
30
21.0
37
30.5
16.0
19
2.0
-
0.0626
Yes
73181520
4059245221585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.210512
螺纹轴套
K
M12
105
-
35
25.0
46
37.5
19.0
17
2.0
-
0.0999
Yes
73181600
4059245221523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.210514
螺纹轴套
K
M14
105
-
35
25.0
46
37.5
19.0
19
2.0
-
0.1021
Yes
73181600
4059245221530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48508X20
外螺纹
L
M8
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
20
0.0602
Yes
73181520
4059245221615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48508X30
外螺纹
L
M8
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
30
0.0633
Yes
73181520
4059245221622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48510X20
外螺纹
L
M10
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
20
0.0672
Yes
73181520
4059245221639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48510X30
外螺纹
L
M10
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
30
0.0703
Yes
73181520
4059245221646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48512X20
外螺纹
L
M12
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
20
0.0820
Yes
73181520
4059245221653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.48512X40
外螺纹
L
M12
85
18
30
21.0
37
30.5
16.0
-
2.0
40
0.0916
Yes
73181520
4059245221660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.410512X30
外螺纹
L
M12
105
20
35
25.0
46
37.5
19.0
-
2.0
30
0.1278
Yes
73181520
4059245221592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1083.410512X50
外螺纹
L
M12
105
20
35
25.0
46
37.5
19.0
-
2.0
50
0.1348
Yes
73181520
4059245221608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D