피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1089 - Palm grips
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1089.prj},{NB=K1089.44008X20},{BESTKIPP=K1089.44008X20},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M8},{D1=40},{D2=15.7},{D6=12.0},{H=24.5},{H3=12.5},{T=-},{T1=1.0},{L=20},{GEW=0.0231},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245222094},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{XA=100.0},{XB=10.0},{XC=21.0},{XD=7.8},{XE=0.5},{XF=20.0},{XG=0.500},{XH=12.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
width
[mm]
D1
distance
[mm]
D2
width
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
diameter/thread
[mm]
H3
height
[mm]
T
height
[mm]
T1
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1089.23205
tapped bush
K
M5
32
15.0
11.0
23.0
12.0
14
1.5
-
0.0108
Yes
74152900
4059245221936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.23206
tapped bush
K
M6
32
15.0
11.0
23.0
12.0
14
1.5
-
0.0113
Yes
74152900
4059245221943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.24008
tapped bush
K
M8
40
16.0
13.0
24.5
12.5
14
1.5
-
0.0163
Yes
74152900
4059245221950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.25010
tapped bush
K
M10
50
20.0
14.0
29.0
15.0
14
2.0
-
0.0274
Yes
74152900
4059245221967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.26012
tapped bush
K
M12
60
24.0
18.0
34.0
18.5
18
2.0
-
0.0449
Yes
74152900
4059245221974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43205X16
External thread
L
M5
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0123
Yes
73181520
4059245221981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43205X20
External thread
L
M5
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0121
Yes
73181520
4059245221998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X16
External thread
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0136
Yes
73181520
4059245222001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X20
External thread
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0148
Yes
73181520
4059245222018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X30
External thread
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
30
0.0167
Yes
73181520
4059245222025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X16
External thread
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0166
Yes
73181520
4059245222032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X20
External thread
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0191
Yes
73181520
4059245222049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X30
External thread
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
30
0.0221
Yes
73181520
4059245222056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X40
External thread
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
40
0.0253
Yes
73181520
4059245222063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44006X20
External thread
L
M6
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
20
0.0192
Yes
73181520
4059245222070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44006X30
External thread
L
M6
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
30
0.0207
Yes
73181520
4059245222087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X20
External thread
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
20
0.0231
Yes
73181520
4059245222094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X30
External thread
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
30
0.0262
Yes
73181520
4059245222100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X40
External thread
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
40
0.0292
Yes
73181520
4059245222117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X50
External thread
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
50
0.0323
Yes
73181520
4059245222124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X20
External thread
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
20
0.0354
Yes
73181520
4059245222131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X30
External thread
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
30
0.0392
Yes
73181520
4059245222148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X40
External thread
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
40
0.0421
Yes
73181520
4059245222155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45010X20
External thread
L
M10
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
20
0.0435
Yes
73181520
4059245222162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45010X30
External thread
L
M10
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
30
0.0485
Yes
73181520
4059245222179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D