您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1138 - 螺栓的滚花旋钮,带外六角
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06131.prj},{NB=K1138.01100},{BESTKIPP=K1138.01100},{FARBE=orange},{DSCHRAUBE=M10},{FORM=A},{H=10.0},{D1=36},{SW=17},{GEW=0.0057},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245252787},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=0.000},{XA=8.10},{XB=31.00},{XC=22.70},{XD=6.20},{XE=10.600},{XF=19.00},{XH=7.90},{XI=0.00},{XJ=0.00},{XK=0.00},{XL=0.00},{XM=0.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
DSCHRAUBE
适用螺栓
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1138.00040
黑色
M4
A
5.5
17
7
0.0010
Yes
39269025
4059245252695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00050
黑色
M5
A
6.5
20
8
0.0015
Yes
39269025
4059245252701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00060
黑色
M6
A
8.0
25
10
0.0027
Yes
39269025
4059245252718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00080
黑色
M8
A
10.0
36
13
0.0056
Yes
39269025
4059245252725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.00100
黑色
M10
A
10.0
36
17
0.0057
Yes
39269025
4059245252732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01040
橙色
M4
A
5.5
17
7
0.0010
Yes
39269025
4059245252749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01050
橙色
M5
A
6.5
20
8
0.0016
Yes
39269025
4059245252756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01060
橙色
M6
A
8.0
25
10
0.0028
Yes
39269025
4059245252763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01080
橙色
M8
A
10.0
36
13
0.0057
Yes
39269025
4059245252770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.01100
橙色
M10
A
10.0
36
17
0.0057
Yes
39269025
4059245252787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10040
黑色
M4
B
11.5
17
7
0.0009
Yes
39269025
4059245252794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10050
黑色
M5
B
15.0
20
8
0.0018
Yes
39269025
4059245252800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10060
黑色
M6
B
18.0
25
10
0.0030
Yes
39269025
4059245252817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10080
黑色
M8
B
23.0
36
13
0.0069
Yes
39269025
4059245252824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.10100
黑色
M10
B
23.0
36
17
0.0076
Yes
39269025
4059245252831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11040
橙色
M4
B
11.5
17
7
0.0009
Yes
39269025
4059245252848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11050
橙色
M5
B
15.0
20
8
0.0018
Yes
39269025
4059245252855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11060
橙色
M6
B
18.0
25
10
0.0030
Yes
39269025
4059245252862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11080
橙色
M8
B
23.0
36
13
0.0069
Yes
39269025
4059245252879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1138.11100
橙色
M10
B
23.0
36
17
0.0046
Yes
39269025
4059245252886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D