피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1147 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainless steel similar to DIN 982
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07213.prj},{NB=K1147.320},{BESTKIPP=K1147.320},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{DIN=DIN 982},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=10},{D=M20},{E=33.0},{H=22.0},{M=16.9},{SW=30},{GEW=0.0669},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245271078},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=20.000},{AUSF=verzinkt},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Stahlsclüssel
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
E
width across corners
[mm]
H
height
[mm]
M
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1147.204
Steel
-
DIN 982
galvanised
6-8
M4
7.7
6.0
2.9
7
0.0009
Yes
73181600
4059245270941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.205
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M5
8.8
6.3
4.4
8
0.0014
Yes
73181600
4059245270958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.206
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M6
11.1
8.0
4.9
10
0.0030
Yes
73181600
4059245270965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.208
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M8
14.4
9.5
6.4
13
0.0058
Yes
73181600
4059245270972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.210
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M10
18.9
11.5
8.0
17
0.0127
Yes
73181600
4059245270989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.212
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M12
21.1
14.0
10.4
19
0.0189
Yes
73181600
4059245270996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.214
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M14
23.9
16.0
12.1
22
0.0286
Yes
73181600
4059245271009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.216
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M16
26.8
18.0
14.1
24
0.0352
Yes
73181600
4059245271016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.220
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M20
33.0
22.0
16.9
30
0.0637
Yes
73181600
4059245271023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.224
Steel
-
DIN 982
galvanised
8
M24
39.5
28.0
20.2
36
0.1207
Yes
73181600
4059245271030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.310
Steel
-
DIN 982
galvanised
10
M10
18.9
11.5
8.0
17
0.0121
Yes
73181600
4059245271047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.312
Steel
-
DIN 982
galvanised
10
M12
21.1
14.0
10.4
19
0.0186
Yes
73181600
4059245271054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.316
Steel
-
DIN 982
galvanised
10
M16
26.8
18.0
14.1
24
0.0365
Yes
73181600
4059245271061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.320
Steel
-
DIN 982
galvanised
10
M20
33.0
22.0
16.9
30
0.0669
Yes
73181600
4059245271078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.324
Steel
-
DIN 982
galvanised
10
M24
39.5
28.0
20.2
36
0.1218
Yes
73181600
4059245271085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.105
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M5
8.8
6.3
4.4
8
0.0014
Yes
73181600
4059245271092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.106
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M6
11.1
8.0
4.9
10
0.0029
Yes
73181600
4059245271108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.108
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M8
14.4
9.5
6.4
13
0.0058
Yes
73181600
4059245271115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.110
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M10
18.9
11.5
8.0
17
0.0123
Yes
73181600
4059245271122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.112
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M12
21.1
14.0
10.4
19
0.0178
Yes
73181600
4059245271139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.116
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M16
26.8
18.0
14.1
24
0.0355
Yes
73181600
4059245271146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.120
Stainless steel
A2
similar to DIN 982
bright
-
M20
33.0
22.0
16.9
30
0.0672
Yes
73181600
4059245271153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.605
Stainless steel
A4
similar to DIN 982
bright
-
M5
8.8
6.3
4.4
8
0.0014
Yes
73181600
4059245607341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.606
Stainless steel
A4
similar to DIN 982
bright
-
M6
11.1
8.0
4.9
10
0.0029
Yes
73181600
4059245607358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1147.608
Stainless steel
A4
similar to DIN 982
bright
-
M8
14.4
9.5
6.4
13
0.0055
Yes
73181600
4059245607365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D