피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1150 - Washers large OD DIN 9021
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07305.prj},{NB=K1150.108},{BESTKIPP=K1150.108},{SS=A2},{OBFG=blank},{MATERIAL=Edelstahl},{M=M 8},{D1=8.4},{D2=24},{H=2.0},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245272006},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
[mm]
SS
Steel key
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
M
for screws
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1150.03
-
galvanised
Steel
M 3
3.2
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
4059245271832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.04
-
galvanised
Steel
M 4
4.3
12
1.0
0.0008
Yes
73182200
4059245271849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.05
-
galvanised
Steel
M 5
5.3
15
1.2
0.0013
Yes
73182200
4059245271856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.06
-
galvanised
Steel
M 6
6.4
18
1.6
0.0026
Yes
73182200
4059245271863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.08
-
galvanised
Steel
M 8
8.4
24
2.0
0.0052
Yes
73182200
4059245271870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.10
-
galvanised
Steel
M10
10.5
30
2.5
0.0109
Yes
73182200
4059245271887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.12
-
galvanised
Steel
M12
13.0
37
3.0
0.0196
Yes
73182200
4059245271894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.14
-
galvanised
Steel
M14
15.0
44
3.0
0.0297
Yes
73182200
4059245271900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.16
-
galvanised
Steel
M16
17.0
50
3.0
0.0374
Yes
73182200
4059245271917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.18
-
galvanised
Steel
M18
20.0
56
4.0
0.0552
Yes
73182200
4059245271924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.20
-
galvanised
Steel
M20
22.0
60
4.0
0.0620
Yes
73182200
4059245271931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.24
-
galvanised
Steel
M24
26.0
72
5.0
0.1278
Yes
73182200
4059245271948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.30
-
galvanised
Steel
M30
33.0
92
6.0
0.2413
Yes
73182200
4059245271955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.103
A2
bright
Stainless steel
M 3
3.2
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
4059245271962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.104
A2
bright
Stainless steel
M 4
4.3
12
1.0
0.0006
Yes
73182200
4059245271979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.105
A2
bright
Stainless steel
M 5
5.3
15
1.2
0.0013
Yes
73182200
4059245271986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.106
A2
bright
Stainless steel
M 6
6.4
18
1.6
0.0022
Yes
73182200
4059245271993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.108
A2
bright
Stainless steel
M 8
8.4
24
2.0
0.0053
Yes
73182200
4059245272006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.110
A2
bright
Stainless steel
M10
10.5
30
2.5
0.0107
Yes
73182200
4059245272013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.112
A2
bright
Stainless steel
M12
13.0
37
3.0
0.0194
Yes
73182200
4059245272020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.114
A2
bright
Stainless steel
M14
15.0
44
3.0
0.0299
Yes
73182200
4059245272037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.116
A2
bright
Stainless steel
M16
17.0
50
3.0
0.0363
Yes
73182200
4059245272044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.118
A2
bright
Stainless steel
M18
20.0
56
4.0
0.0528
Yes
73182200
4059245272051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.120
A2
bright
Stainless steel
M20
22.0
60
4.0
0.0599
Yes
73182200
4059245272068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1150.124
A2
bright
Stainless steel
M24
26.0
72
5.0
0.1090
Yes
73182200
4059245272075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D