您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1248 - 垂直压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1248_asmtab.prj},{NB=K1248.024000},{OG=56},{OH=100},{A1=34.9},{B=12},{B1=6},{B2=14.3},{B3=8.3},{C=46.8},{C1=16.0},{H=156},{L=141.0},{L1=97},{L2=73.2},{HALTEKRAFTF1=1200},{HALTEKRAFTF2=2400},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1600},{GEW=0.3688},{EAN=4059245316533},{XA=8.000},{XB=63.000},{XC=56.80648},{XD=49.04323},{XE=2.000},{XF=11.000},{XG=12.000},{XH=7.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{TYP3=1.000},{TYP4=15},{TYP5=10.000},{TYP6=1.0},{TYP7=1.0},{TYP8=1},{BESTKIPP=K1248.02400},{A=19},{C2=7.1},{D=7.2},{M=M8x63},{HANDKRAFT=150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1248_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
C2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1248.02400
56
100
19
34.9
12
6
14.3
8.3
46.8
16.0
7.1
7.2
156
141.0
97
73.2
M8x63
150
1200
2400
800
1600
0.3688
Info
Yes
82057000
4059245316533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1248.07000
70
90
32
53.0
20
10
22.7
12.7
70.4
25.0
9.5
8.7
245
177.0
124
90.0
M12x100
250
3200
7000
1400
3000
1.3000
Info
Yes
82057000
4059245347902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1248.08000
50
100
50.8
76.2
20
10
26.5
16.5
113.5
31.8
12.7
12.3
335
229.2
153
105.0
M16x150
280
3000
8000
1800
3900
2.5000
Info
Yes
82057000
4059245347919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D