피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1442 - Clamping spindles rigid
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1442.prj},{NB=K1442.0100800},{BESTKIPP=K1442.010080},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{M=M10},{L=80},{GEW=0.0718},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245348572},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=6.4},{XB=7.9},{XC=16.0},{XD=14.600},{NDM=10.000},{XE=64.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1442.204020
polyamide
M4
20
0.0015
Yes
73181520
4059245348442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.004025
Steel
M4
25
0.0041
Yes
73181520
4059245497003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.004040
Steel
M4
40
0.0052
Yes
73181520
4059245497010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.005035
Steel
M5
35
0.0076
Yes
73181520
4059245348473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.006025
Steel
M6
25
0.0112
Yes
73181520
4059245348497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.006050
Steel
M6
50
0.0159
Yes
73181520
4059245348510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.008040
Steel
M8
40
0.0272
Yes
73181520
4059245348534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.008060
Steel
M8
60
0.0342
Yes
73181520
4059245348541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.010050
Steel
M10
50
0.0577
Yes
73181520
4059245348565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.010080
Steel
M10
80
0.0718
Yes
73181520
4059245348572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.012075
Steel
M12
75
0.1008
Yes
73181520
4059245348596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.012100
Steel
M12
100
0.1181
Yes
73181520
4059245348602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.016150
Steel
M16
150
0.2939
Yes
73181520
4059245348619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.104020
Stainless steel
M4
20
0.0043
Yes
73181520
4059245348459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.105030
Stainless steel
M5
30
0.0074
Yes
73181520
4059245348466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.105035
Stainless steel
M5
35
0.0079
Yes
73181520
4059245348480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.106040
Stainless steel
M6
40
0.0142
Yes
73181520
4059245348503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.106050
Stainless steel
M6
50
0.0158
Yes
73181520
4059245348527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.108060
Stainless steel
M8
60
0.0342
Yes
73181520
4059245348558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.110080
Stainless steel
M10
80
0.0723
Yes
73181520
4059245348589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D