피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1446 - Ratchet elements steel or stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Machine and fixture component accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/zubehoer_f_maschinenelemente/07820.prj},{NB=K1446.83346},{B2=18},{B3=18},{D4=33},{H=13.0},{ZZ=46},{GEW=0.0480},{EAN=4059245494439},{NDM=6.0},{NDM1=0.0},{XA=5.3},{XB=28.96},{XC=10.0},{XD=26.9},{XE=0.50},{XF=4.7},{XG=3.0},{XH=5.3},{XI=0.60},{XJ=1.5},{XK=4.7},{XL=1.50},{XM=0.50},{XN=14.30},{XO=13.6},{XP=30.0},{XQ=6.2},{XR=27.0},{XS=5.0},{XT=0.0},{XU=4.0},{XV=9.500},{XW=4.700},{TYP=2},{TYP1=0},{TYP2=2},{XX=0.000},{XZ=0.00},{XA1=0.00},{XB1=0.00},{XC1=0.00},{XD1=0.00},{SW=0.000},{XE1=0.000},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{NDM2=0.000},{BESTKIPP=K1446.83346},{FORM=H},{AUSF=mit Außenverzahnung},{MATERIAL=Stahl},{D1=6.2},{D2=5H8},{D3=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B2
Distance
[mm]
B3
Distance
[mm]
D1
diameter/thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter/thread
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1446.12338
A
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
73182900
4059245494323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.13346
A
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M5
33
19.5
46
0.0500
Yes
73182900
4059245494385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.22338
B
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
73182900
4059245494330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.23346
B
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M5
33
19.5
46
0.0500
Yes
73182900
4059245494392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.32338
C
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0208
Yes
73182900
4059245431359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.33346
C
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M6
33
19.5
46
0.0530
Yes
73182900
4059245431434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.42338
D
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0209
Yes
73182900
4059245431366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.43346
D
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M6
33
19.5
46
0.0530
Yes
73182900
4059245431441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.52338
E
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
73182900
4059245494347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.53346
E
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
5.3
33
13.0
46
0.0400
Yes
73182900
4059245494408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.62338
F
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
73182900
4059245494354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.63346
F
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
5.3
33
13.0
46
0.0400
Yes
73182900
4059245494415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.72338
G
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
9.5
38
0.0150
Yes
73182900
4059245494361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.73346
G
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M5
33
13.0
46
0.0480
Yes
73182900
4059245494422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.82338
H
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
9.5
38
0.0150
Yes
73182900
4059245494378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.83346
H
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M5
33
13.0
46
0.0480
Yes
73182900
4059245494439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.112338
A
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
73182900
4059245494446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.113346
A
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
M6
5H8
M4
33
19.5
46
0.0500
Yes
73182900
4059245494507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.122338
B
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
73182900
4059245494453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.123346
B
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
6.2
5H8
M4
33
19.5
46
0.0500
Yes
73182900
4059245494514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.132338
C
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0212
Yes
73182900
4059245431519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.133346
C
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
M6
5H8
M6
33
19.5
46
0.0578
Yes
73182900
4059245431595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.142338
D
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0211
Yes
73182900
4059245431526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.143346
D
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
6.2
5H8
M6
33
19.5
46
0.0571
Yes
73182900
4059245431601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.152338
E
mit Außenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
73182900
4059245494460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D