피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1455 - Bolt with groove for circlip suitable for clevis joints
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27621-02.prj},{NB=K1455.016325},{BESTKIPP=K1455.016325},{MATERIAL=Stahl},{D1=16},{D2=15.2},{D3=21},{A=32.5},{K=3.0},{L=37.0},{M=1.10},{Z1=1.50},{Z2=1.5},{GEW=0.0650},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245447220},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
distance
[mm]
Z1
height
[mm]
Z2
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1455.004085
Steel
4
3.8
6
8.5
1.0
10.0
0.50
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245447152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.005105
Steel
5
4.8
8
10.5
1.5
12.5
0.70
0.50
0.5
0.0025
Yes
73182900
4059245447169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.006125
Steel
6
5.7
9
12.5
1.5
15.5
0.80
0.75
0.5
0.0041
Yes
73182900
4059245447176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.008165
Steel
8
7.6
12
16.5
2.0
20.5
0.90
1.00
1.0
0.0095
Yes
73182900
4059245447183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.010205
Steel
10
9.6
14
20.5
2.0
24.0
1.10
1.00
1.0
0.0167
Yes
73182900
4059245447190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.012245
Steel
12
11.5
17
24.5
3.0
28.0
1.10
1.25
1.5
0.0293
Yes
73182900
4059245447206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.014275
Steel
14
13.4
19
27.5
3.0
32.0
1.10
1.25
1.5
0.0440
Yes
73182900
4059245447213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.016325
Steel
16
15.2
21
32.5
3.0
37.0
1.10
1.50
1.5
0.0650
Yes
73182900
4059245447220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.020405
Steel
20
19.0
26
40.5
4.0
46.0
1.30
1.50
2.0
0.1273
Yes
73182900
4059245447237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.104085
Stainless steel
4
3.8
6
8.5
1.0
10.0
0.50
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245447244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.105105
Stainless steel
5
4.8
8
10.5
1.5
12.5
0.70
0.50
0.5
0.0024
Yes
73182900
4059245447251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.106125
Stainless steel
6
5.7
9
12.0
1.5
15.5
0.80
0.75
0.5
0.0041
Yes
73182900
4059245447268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.108165
Stainless steel
8
7.6
12
16.5
2.0
20.5
0.90
1.00
1.0
0.0095
Yes
73182900
4059245447275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.110205
Stainless steel
10
9.6
14
20.5
2.0
24.0
1.10
1.00
1.0
0.0169
Yes
73182900
4059245447282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.112245
Stainless steel
12
11.5
17
24.5
3.0
28.0
1.10
1.25
1.5
0.0293
Yes
73182900
4059245447299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.116325
Stainless steel
16
15.2
21
32.5
3.0
37.0
1.10
1.50
1.5
0.0650
Yes
73182900
4059245447305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1455.120405
Stainless steel
20
19.0
26
40.0
4.0
46.0
1.30
1.50
2.0
0.1278
Yes
73182900
4059245447312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D