您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1459 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27624-05.prj},{NB=K1459.2040},{BESTKIPP=K1459.2040},{MATERIAL=Stahl},{A=40},{A1=40},{B=20},{D1=20},{D2=M20},{F=1.0},{G=40},{L1=134},{L2=109},{L3=55},{L4=50},{R=1.5},{GEW=0.5625},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245469864},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20.0},{XA=22.7},{XB=50.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
F
倒角
[mm]
G
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
高度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1459.0612
钢制
12
12
6
6
M6
0.5
12
44
37
20
15
0.8
0.0156
Yes
73181900
4059245469802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.0816
钢制
16
16
8
8
M8
0.5
16
57
47
25
20
0.8
0.0370
Yes
73181900
4059245469819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.1020
钢制
20
20
10
10
M10
0.5
20
69
57
30
25
0.8
0.0695
Yes
73181900
4059245469826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.1224
钢制
24
24
12
12
M12
0.5
24
82
68
35
30
0.8
0.1230
Yes
73181900
4059245469833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.1428
钢制
27
27
14
14
M14
1.0
28
94
78
40
35
1.2
0.1771
Yes
73181900
4059245469840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.1632
钢制
32
32
16
16
M16
1.0
32
108
89
45
40
1.2
0.2892
Yes
73181900
4059245469857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.2040
钢制
40
40
20
20
M20
1.0
40
134
109
55
50
1.5
0.5625
Yes
73181900
4059245469864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.10612
不锈钢
12
12
6
6
M6
0.5
12
44
37
20
15
0.8
0.0157
Yes
73181900
4059245469871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.10816
不锈钢
16
16
8
8
M8
0.5
16
57
47
25
20
0.8
0.0376
Yes
73181900
4059245469888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.11020
不锈钢
20
20
10
10
M10
0.5
20
69
57
30
25
0.8
0.0713
Yes
73181900
4059245469895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.11224
不锈钢
24
24
12
12
M12
0.5
24
82
68
35
30
0.8
0.1205
Yes
73181900
4059245469901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.11428
不锈钢
27
27
14
14
M14
1.0
28
94
78
40
35
1.2
0.1760
Yes
73181900
4059245469918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.11632
不锈钢
32
32
16
16
M16
1.0
32
108
89
45
40
1.2
0.2913
Yes
73181900
4059245469925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1459.12040
不锈钢
40
40
20
20
M20
1.0
40
134
109
55
50
1.5
0.5682
Yes
73181900
4059245469932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D