您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1472 - 塑料滚花螺母
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06014.prj},{NB=K1472.4010},{BESTKIPP=K1472.4010},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M10},{D1=40},{D3=19.0},{H=25},{T=14},{K=14},{GEW=0.0215},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245475599},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=38.600},{XB=0.800},{XC=1.000},{XD=11.700},{XE=9.000},{XG=0.840},{XH=45.000},{XI=31.700},{XJ=4.300},{XK=12.000},{XL=29.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
T
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1472.1804
易切削钢
M4
18
11.0
13
10
8
0.0045
Yes
39269025
4059245475513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.2005
易切削钢
M5
20
13.6
15
10
9
0.0068
Yes
39269025
4059245475520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.2006
易切削钢
M6
20
13.6
15
10
9
0.0063
Yes
39269025
4059245475537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.2505
易切削钢
M5
25
14.0
17
10
10
0.0083
Yes
39269025
4059245475544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.2506
易切削钢
M6
25
14.0
17
10
10
0.0080
Yes
39269025
4059245475551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.3208
易切削钢
M8
32
18.0
22
14
13
0.0189
Yes
39269025
4059245475568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.3210
易切削钢
M10
32
18.0
22
14
13
0.0162
Yes
39269025
4059245475575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.4008
易切削钢
M8
40
19.0
25
14
14
0.0242
Yes
39269025
4059245475582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.4010
易切削钢
M10
40
19.0
25
14
14
0.0215
Yes
39269025
4059245475599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.18042
不锈钢
M4
18
11.0
13
10
8
0.0045
Yes
39269025
4059245475605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.20052
不锈钢
M5
20
13.6
15
10
9
0.0068
Yes
39269025
4059245475612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.20062
不锈钢
M6
20
13.6
15
10
9
0.0063
Yes
39269025
4059245475629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.25052
不锈钢
M5
25
14.0
17
10
10
0.0083
Yes
39269025
4059245475636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.25062
不锈钢
M6
25
14.0
17
10
10
0.0080
Yes
39269025
4059245475643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.32082
不锈钢
M8
32
18.0
22
14
13
0.0189
Yes
39269025
4059245475650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.32102
不锈钢
M10
32
18.0
22
14
13
0.0162
Yes
39269025
4059245475667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.40082
不锈钢
M8
40
19.0
25
14
14
0.0242
Yes
39269025
4059245475674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1472.40102
不锈钢
M10
40
19.0
25
14
14
0.0215
Yes
39269025
4059245475681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D