피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1670 - Cam-action indexing plungers
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-10_asmtab.prj},{NB=K1670.091220161},{D=12},{D1=20},{B=21.5},{B1=9.5},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{F2=60},{GEW=0.1550},{EAN=4059245575954},{TYP2=1},{TYP=24},{TYP4=48},{BESTKIPP=K1670.09122016},{FORM=F},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-10_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
F
Chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1670.080410
E
-
ohne Riegelkappe
4
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245575480
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080510
E
-
ohne Riegelkappe
5
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245575497
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080610
E
-
ohne Riegelkappe
6
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
8
14
0.0210
Yes
73181900
4059245575510
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080512
E
-
ohne Riegelkappe
5
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0330
Yes
73181900
4059245575503
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080612
E
-
ohne Riegelkappe
6
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
8
14
0.0340
Yes
73181900
4059245575527
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080812
E
-
ohne Riegelkappe
8
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0350
Yes
73181900
4059245575541
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080616
E
-
ohne Riegelkappe
6
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0790
Yes
73181900
4059245575534
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080816
E
-
ohne Riegelkappe
8
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
15
35
0.0800
Yes
73181900
4059245575558
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081016
E
-
ohne Riegelkappe
10
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0820
Yes
73181900
4059245575572
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080820
E
-
ohne Riegelkappe
8
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
20
60
0.1470
Yes
73181900
4059245575565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081020
E
-
ohne Riegelkappe
10
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
20
60
0.1490
Yes
73181900
4059245575589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081220
E
-
ohne Riegelkappe
12
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
4059245575596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090410
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245575602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090510
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
1.3
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245575619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090610
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
1.8
6
39.4
26.3
8
14
0.0210
Yes
73181900
4059245575633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090512
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
1.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0330
Yes
73181900
4059245575626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090612
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
1.8
8
48.5
31.5
8
14
0.0340
Yes
73181900
4059245575640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090812
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
2.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0350
Yes
73181900
4059245575664
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090616
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
1.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0790
Yes
73181900
4059245575657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090816
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
2.3
10
62.8
42.0
15
35
0.0800
Yes
73181900
4059245575671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091016
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
2.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0820
Yes
73181900
4059245575695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090820
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
2.3
12
72.8
51.6
20
60
0.1470
Yes
73181900
4059245575688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091020
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
2.8
12
72.8
51.6
20
60
0.1490
Yes
73181900
4059245575701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091220
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
3.0
12
72.8
51.6
20
60
0.1550
Yes
73181900
4059245575718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.0904102
F
orange RAL 2004
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245575725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D