您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1671 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
凸轮旋柄柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-10_1_asmtab.prj},{NB=K1671.1091220161},{D=12},{D1=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1550},{EAN=4059245576913},{TYP2=1},{TYP=24},{TYP4=144},{BESTKIPP=K1671.109122016},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=F},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-10_1_schb.prj},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
F
倒角 x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1671.1080410
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
4
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245576449
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080510
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
5
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245576456
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080610
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
6
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.8
8
14
0.0210
Yes
73181900
4059245576470
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080512
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
5
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
1.3
8
14
0.0330
Yes
73181900
4059245576463
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080612
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
6
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
1.8
8
14
0.0340
Yes
73181900
4059245576487
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080812
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
8
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
2.3
8
14
0.0350
Yes
73181900
4059245576500
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080616
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
6
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
1.8
15
35
0.0790
Yes
73181900
4059245576494
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080816
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
8
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
2.3
15
35
0.0800
Yes
73181900
4059245576517
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1081016
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
10
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
2.8
15
35
0.0820
Yes
73181900
4059245576531
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1080820
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
8
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
2.3
20
60
0.1470
Yes
73181900
4059245576524
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1081020
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
10
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
2.8
20
60
0.1490
Yes
73181900
4059245576548
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1081220
不锈钢
E
-
ohne Riegelkappe
12
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
3.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
4059245576555
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090410
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245576562
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090510
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245576579
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090610
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.8
8
14
0.0210
Yes
73181900
4059245576593
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090512
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
1.3
8
14
0.0330
Yes
73181900
4059245576586
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090612
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
1.8
8
14
0.0340
Yes
73181900
4059245576609
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090812
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
2.3
8
14
0.0350
Yes
73181900
4059245576623
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090616
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
1.8
15
35
0.0790
Yes
73181900
4059245576616
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090816
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
2.3
15
35
0.0800
Yes
73181900
4059245576630
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1091016
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
2.8
15
35
0.0820
Yes
73181900
4059245576654
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1090820
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
2.3
20
60
0.1470
Yes
73181900
4059245576647
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1091020
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
2.8
20
60
0.1490
Yes
73181900
4059245576661
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.1091220
不锈钢
F
黑灰色 RAL 7021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
3.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
4059245576678
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1671.10904102
不锈钢
F
橙色 RAL 2004
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
4059245576685
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D