您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1701 - 塑料夹紧杆,配有带外螺纹的加长轴环、不锈钢制钢件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06611-50_1.prj},{NB=K1701.106101X18},{GR=1},{A=39.9},{A1=46.8},{B=7.9},{D=10},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=30.5},{H1=10.0},{H2=20.2},{H3=36.8},{H4=41.0},{L=18},{ZZ=16},{GEW=0.0170},{EAN=4059245706754},{NDM=6},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.200},{XB=29.960},{XC=25.560},{XD=4.300},{XE=3.400},{XF=3.500},{XG=25.300},{XH=13.200},{XI=31.460},{XJ=0.300},{XK=140.000},{XL=19.000},{XM=8.100},{XN=6.300},{XO=32.850},{XP=3.500},{XQ=34.800},{XR=27.750},{XS=36.400},{XT=32.250},{XU=3.460},{XV=1.560},{XW=28.440},{XX=7.000},{XY=2.100},{XZ=15.000},{XA1=6.900},{XB1=3.940},{XC1=7.880},{XD1=0.550},{XE1=36.120},{XF1=5.000},{XG1=21.260},{XH1=21.050},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.760}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1701.106101X16
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
39.9
46.8
7.9
10
13.2
13.8
30.5
10.0
20.2
36.8
41.0
16
M 6
16
0.0160
Yes
73181520
4059245706747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1701.106101X18
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
39.9
46.8
7.9
10
13.2
13.8
30.5
10.0
20.2
36.8
41.0
18
M 6
16
0.0170
Yes
73181520
4059245706754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1701.208141X16
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
16
M 8
20
0.0370
Yes
73181520
4059245706761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1701.208141X20
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
20
M 8
20
0.0380
Yes
73181520
4059245706778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1701.208141X25
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
25
M 8
20
0.0400
Yes
73181520
4059245706785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D