피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1786 - Elevating castors with foot with bolt hole or mounting plate
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Transport technology
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95090.prj},{NB=K1786.0632900},{A=46},{B3=29},{B4=85},{H=104},{H1=119},{R=77.5},{R1=63},{GEW=1.2240},{EAN=4059245597895},{NDM=12.000},{XA=26.897},{XB=34.294},{XC=29.186},{XD=18.433},{XE=14.593},{XF=54.287},{XG=1.400},{XH=12.650},{XI=18.000},{XJ=14.500},{XK=51.000},{XL=24.945},{XM=60.000},{XN=2.000},{XO=19.700},{XP=48.887},{XQ=93.500},{XR=65.000},{XS=39.402},{XT=65.524},{XU=8.600},{XV=5.235},{XW=67.129},{XX=43.779},{XY=10.397},{XZ=7.297},{XA1=32.105},{XB1=35.315},{XC1=30.646},{XD1=2.900},{XE1=31.375},{XF1=8.000},{XG1=21.890},{XH1=11.966},{XI1=8.756},{XJ1=19.000},{XK1=10.200},{XL1=30.000},{XM1=9.210},{XN1=13.800},{XO1=27.840},{XP1=8.760},{XQ1=34.800},{XR1=1.450},{XS1=16.700},{XT1=36.700},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
distance
[mm]
B3
width
[mm]
B4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
R
distance
[mm]
R1
diameter
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
TFK
Permissible load
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1786.045180
bolt hole
slide bearing
M8x12
32
-
-
18
58
72
82
-
-
54.5
45
40
180
0.3902
Yes
83022000
4059245597857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.050220
bolt hole
slide bearing
M12x15
38
-
-
22
72
84
94
-
-
63.0
50
46
250
0.6346
Yes
83022000
4059245597871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.063290
bolt hole
slide bearing
M12x15
46
-
-
29
85
104
119
-
-
77.5
63
65
500
1.2240
Yes
83022000
4059245597895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.045181
mounting plate
slide bearing
7
32
55
42
18
58
72
82
55
42
54.5
45
-
180
0.3894
Yes
83022000
4059245597864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.050221
mounting plate
slide bearing
7
38
73
58
22
72
84
94
73
58
63.0
50
-
250
0.7024
Yes
83022000
4059245597888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.063291
mounting plate
slide bearing
9
46
90
70
29
85
104
119
90
70
77.5
63
-
500
1.3290
Yes
83022000
4059245597901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D