您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1857 - 用于旋转杆式夹钳的夹紧杆
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/04624-30.prj},{NB=K1857.20371},{DK=20},{S=3.68},{B=20.000},{H=10.0},{L=37.5},{GEW=0.0997},{EAN=4059245655724.000},{NDM=MIN},{ST=MIN},{L1X=15.000},{RX=2.500},{XA=2.500},{XB=6.590},{XC=1.250},{XD=5.000},{XE=4.000},{XF=6.250},{XG=1.380},{XH=6.250},{XI=17.500},{XJ=1.250},{XK=5.000},{XL=7.500},{XM=5.000},{XN=4.000},{XO=11.900},{XP=6.000},{XR=11.500},{XS=11.000},{XT=5.000},{XU=0.200},{XV=15.000},{XW=7.000},{XX=18.000},{XY=0.600},{XZ=3.100},{BESTKIPP=K1857.20371},{FORM=A},{FORM1=Standard},{L1=15},{R=2,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{IMPERIAL=MM},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
für
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1857.12152
B
Rohling
12
1.64
12.000
6.0
15.0
9
0.0193
Yes
84662080
4059245655557.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12242
B
Rohling
12
2.62
12.000
6.0
24.0
9
0.0255
Yes
84662080
4059245655564.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12091
A
标准型
12
0.98
12.000
6.0
9.0
9
1,5
0.0157
Yes
84662080
4059245655571.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12131
A
标准型
12
1.12
12.000
6.0
13.5
9
1,5
0.0200
Yes
84662080
4059245655588.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12181
A
标准型
12
1.97
12.000
6.0
18.0
9
1,5
0.0250
Yes
84662080
4059245655595.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12221
A
标准型
12
2.45
12.000
6.0
22.5
9
1,5
0.0226
Yes
84662080
4059245655601.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16202
B
Rohling
16
1.29
16.000
8.0
20.0
12
0.0401
Yes
84662080
4059245655618.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16322
B
Rohling
16
2.07
16.000
8.0
32.0
12
0.0518
Yes
84662080
4059245655625.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16121
A
标准型
16
0.78
16.000
8.0
12.0
12
2
0.0300
Yes
84662080
4059245655632.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16181
A
标准型
16
1.16
16.000
8.0
18.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059245655649.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16241
A
标准型
16
1.60
16.000
8.0
24.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059245655656.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16301
A
标准型
16
1.94
16.000
8.0
30.0
12
2
0.0500
Yes
84662080
4059245655663.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20252
B
Rohling
20
2.45
20.000
10.0
25.0
15
0.0729
Yes
84662080
4059245655670.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20402
B
Rohling
20
3.92
20.000
10.0
40.0
15
0.1081
Yes
84662080
4059245655687.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20151
A
标准型
20
1.48
20.000
10.0
15.0
15
2,5
0.0500
Yes
84662080
4059245655694.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20221
A
标准型
20
2.21
20.000
10.0
22.5
15
2,5
0.0600
Yes
84662080
4059245655700.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20301
A
标准型
20
2.95
20.000
10.0
30.0
15
2,5
0.0700
Yes
84662080
4059245655717.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20371
A
标准型
20
3.68
20.000
10.0
37.5
15
2,5
0.0997
Yes
84662080
4059245655724.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25312
B
Rohling
25
2.10
25.000
12.5
31.0
18.8
0.1300
Yes
84662080
4059245655731.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25502
B
Rohling
25
3.32
25.000
12.5
50.0
18.8
0.1600
Yes
84662080
4059245655748.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25191
A
标准型
25
1.26
25.000
12.5
19.0
18.8
3
0.0900
Yes
84662080
4059245655755.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25281
A
标准型
25
1.86
25.000
12.5
28.0
18.8
3
0.1150
Yes
84662080
4059245655762.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25381
A
标准型
25
2.52
25.000
12.5
38.0
18.8
3
0.1400
Yes
84662080
4059245655779.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25471
A
标准型
25
3.12
25.000
12.5
47.0
18.8
3
0.1600
Yes
84662080
4059245655786.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.32402
B
Rohling
32
4.28
32.000
16.0
40.0
24
0.2500
Yes
84662080
4059245655793.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D