您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1874 - 插塞连接器 M8x1 带有螺纹锁的非屏蔽式衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/80150.prj},{NB=K1874.012X5000},{D1=5.5},{L=34},{P=5000},{GEW=0.1783},{EAN=4059245708451},{TYP=3.0},{TYP1=3},{TYP2=0},{NDM=8.0},{XA=5.5},{XB=0.0},{XC=0.00},{XD=180.0},{BESTKIPP=K1874.012X5000},{FORM=A},{AUSF2=8-polig},{FORMT=Buchse gerade},{G=M8x1},{ANZAHLL=8X0,14 mm²},{SA=IP65/IP67},{BTS=30 AC / 30 DC},{BMSS=800},{BMS=1,5},{LWS=78},{VG=3},{PS=3000 AC},{NS=300 AC},{BRKB=≥10 x D1},{BRKF=≥5 x D1},{ANZBZ=2000000 (25°)},{TEMPKB=T= -15°C - +80°C},{TEMPKF=T= -30°C - +80°C},{EMVT=ungeschirmt},{HALF=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85444930},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF2
规格
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
P
长度
[mm]
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
[mm²]
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
BTS
Betriebsspannung
[V]
BMSS
Bemessungsstoßpannung
[V]
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
[A]
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
ⁿ/ₐ
VG
Verschmutzungsgrad
ⁿ/ₐ
PS
Prüfspannung
[V]
NS
Nennspannung
[V]
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
ⁿ/ₐ
BRKF
Biegeradius Kabel fest
ⁿ/ₐ
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
ⁿ/ₐ
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
ⁿ/ₐ
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
ⁿ/ₐ
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ⁿ/ₐ
HALF
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1874.010X2000
A
3-polig
Buchse gerade
4.1
M8x1
32
2000
3X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2500 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25° C)
T= -25°C - +80°C
T= -40°C - +80°C
ungeschirmt
ja
0.0750
Yes
85444930
4059245708406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.010X5000
A
3-polig
Buchse gerade
4.1
M8x1
32
5000
3X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2500 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25° C)
T= -25°C - +80°C
T= -40°C - +80°C
ungeschirmt
ja
0.1141
Yes
85444930
4059245708413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.011X3000
A
4-polig
Buchse gerade
4.8
M8x1
32
3000
4X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -5°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1140
Yes
85444930
4059245708420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.011X5000
A
4-polig
Buchse gerade
4.8
M8x1
32
5000
4X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -5°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.2300
Yes
85444930
4059245708437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.012X3000
A
8-polig
Buchse gerade
5.5
M8x1
34
3000
8X0,14 mm²
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
78
3
3000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -15°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1124
Yes
85444930
4059245708444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.012X5000
A
8-polig
Buchse gerade
5.5
M8x1
34
5000
8X0,14 mm²
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
78
3
3000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -15°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1783
Yes
85444930
4059245708451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.030X2000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
4.1
M8x1
25
2000
3X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2500 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25° C)
T= -15°C - +80°C
T= -40°C - +80°C
ungeschirmt
ja
0.0600
Yes
85444930
4059245708468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.030X5000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
4.1
M8x1
25
5000
3X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2500 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25° C)
T= -15°C - +80°C
T= -40°C - +80°C
ungeschirmt
ja
0.1300
Yes
85444930
4059245708475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.031X3000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
4.8
M8x1
25
3000
4X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -5°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.0760
Yes
85444930
4059245708482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.031X5000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
4.8
M8x1
25
5000
4X0,25 mm²
IP65/IP67
50 AC / 60 DC
1500
4
79
3
2000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -5°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1820
Yes
85444930
4059245708499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.032X3000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
5.5
M8x1
30
3000
8X0,14 mm²
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
78
3
3000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -15°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1139
Yes
85444930
4059245708505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1874.032X5000
B
3-polig
Buchse abgewinkelt
5.5
M8x1
30
5000
8X0,14 mm²
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
78
3
3000 AC
300 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25°)
T= -15°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
ungeschirmt
nein
0.1790
Yes
85444930
4059245708512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D