피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1888 - Elastomer dog couplings with clamping taper
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23021-10_asmtab.prj},{NB=K1888.24920781925},{GR=24},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=15},{D1D2MAX=28},{D4=55},{L=78},{L1=30.0},{L2=18},{L3=0.0},{NDM=5},{XA=20},{TM=0.28200},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WV=1.0},{DZ=14000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.6120},{EAN=4059245679775},{XE=14.000},{XF=0},{TYP=67},{BESTKIPP=K1888.24920781925},{FARBE=gelb},{C=M5},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{WVR=0.15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23021-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
diameter
[mm]
D1D2MAX
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
TM
moment of inertia
[(gm²)]
KSH
Coupling spider hardness
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nom. torque
[Nm]
DM
max. torque
[Nm]
TSS
Torsional stiffness static
[(Nm/rad)]
TSD
Torsional stiffness
[(Nm/rad)]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
WVA
max. shaft offset radial
[mm]
WVR
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
max. rpm
[1/min]
ANZDM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1888.14800500606
14
blue
6
6
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800500808
14
blue
8
8
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800500810
14
blue
8
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800500812
14
blue
8
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800500814
14
blue
8
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501010
14
blue
10
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501012
14
blue
10
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501014
14
blue
10
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501212
14
blue
12
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501214
14
blue
12
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.14800501414
14
blue
14
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059245679218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661010
19
blue
10
10
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661212
19
blue
12
12
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661214
19
blue
12
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661215
19
blue
12
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661216
19
blue
12
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661414
19
blue
14
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661415
19
blue
14
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661416
19
blue
14
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661515
19
blue
15
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661516
19
blue
15
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.19800661616
19
blue
16
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059245679324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.24800781515
24
blue
15
15
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059245679331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.24800781818
24
blue
18
18
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059245679348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1888.24800781819
24
blue
18
19
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059245679355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D