您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1914 - 圆形齿面压块
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
夹持件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07112.prj},{NB=K1914.211},{BESTKIPP=K1914.211},{AUSF=fein geriffelt},{B=1.5},{D=7.90},{S=3.2},{GEW=0.0019},{BS=Infoext},{ROHS=Yes},{ZTN=82090000},{EAN=4059245699223},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{FORM=2.000},{XA=0.600},{XB=0.200},{XC=0.500},{XD=3.000},{XE=3.000},{TYP=1.000},{XF=0.700},{TYP1=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BESTKIPP
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
间距
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1914.110
齿面
2.3
6.35
3.2
0.0011
Yes
82090000
4059245699179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.111
齿面
2.3
7.90
3.2
0.0017
Yes
82090000
4059245699186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.112
齿面
3.0
9.50
3.2
0.0022
Yes
82090000
4059245699193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.113
齿面
3.0
12.70
3.2
0.0039
Yes
82090000
4059245699209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.114
齿面
3.0
19.05
3.2
0.0091
Yes
82090000
4059245699216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.211
细齿
1.5
7.90
3.2
0.0019
Yes
82090000
4059245699223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.212
细齿
2.3
9.50
3.2
0.0025
Yes
82090000
4059245699230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.213
细齿
2.3
12.70
3.2
0.0045
Yes
82090000
4059245699247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.214
细齿
2.3
19.05
3.2
0.0101
Yes
82090000
4059245699254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.215
细齿
2.3
25.40
4.0
0.0238
Yes
82090000
4059245699261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.411
4 点承托
3.0
7.90
3.2
0.0015
Yes
82090000
4059245699278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.412
4 点承托
3.0
9.50
3.2
0.0011
Yes
82090000
4059245699285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1914.413
4 点承托
3.5
12.70
4.0
0.0046
Yes
82090000
4059245699292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D