피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2060 - Slotted round nuts, steel or stainless steel, DIN 981
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07590-01.prj},{NB=K2060.045},{BESTKIPP=K2060.045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D1=M45X1,5},{D2=65},{D3=56.0},{H=10},{T=2.5},{GEW=0.1219},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245832385},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=45.000},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
D1
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
thread
[mm]
T
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2060.0010
Steel
bright
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059245832088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0012
Steel
bright
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059245832095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0015
Steel
bright
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059245832101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0017
Steel
bright
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0129
Yes
73181600
4059245832118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0020
Steel
bright
4
M20X1
32
26.0
6
2.0
0.0194
Yes
73181600
4059245832125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0025
Steel
bright
5
M25X1,5
38
32.0
7
2.0
0.0311
Yes
73181600
4059245832132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0030
Steel
bright
5
M30X1,5
45
38.0
7
2.0
0.0421
Yes
73181600
4059245832149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0035
Steel
bright
5
M35X1,5
52
44.0
8
2.0
0.0648
Yes
73181600
4059245832156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0040
Steel
bright
6
M40X1,5
58
50.0
9
2.5
0.0874
Yes
73181600
4059245832163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0045
Steel
bright
6
M45X1,5
65
56.0
10
2.5
0.1223
Yes
73181600
4059245832170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0050
Steel
bright
6
M50X1,5
70
61.0
11
2.5
0.1486
Yes
73181600
4059245832187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0055
Steel
bright
7
M55X2
75
67.0
11
3.0
0.1626
Yes
73181600
4059245832194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0060
Steel
bright
7
M60X2
80
73.0
11
3.0
0.1765
Yes
73181600
4059245832200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0065
Steel
bright
7
M65X2
85
79.0
12
3.0
0.2099
Yes
73181600
4059245832217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0070
Steel
bright
8
M70X2
92
85.0
12
3.5
0.2459
Yes
73181600
4059245832224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0075
Steel
bright
8
M75X2
98
90.0
13
3.5
0.2977
Yes
73181600
4059245832231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0080
Steel
bright
8
M80X2
105
95.0
15
3.5
0.4005
Yes
73181600
4059245832248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0085
Steel
bright
8
M85X2
110
102.0
15
3.5
0.4565
Yes
73181600
4059245832255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0090
Steel
bright
10
M90X2
120
108.0
16
4.0
0.5780
Yes
73181600
4059245832262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0095
Steel
bright
10
M95X2
125
110.0
17
4.0
0.6452
Yes
73181600
4059245832279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0100
Steel
bright
10
M100X2
130
120.0
18
4.0
0.7252
Yes
73181600
4059245832286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.010
Steel
galvanised
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059245832293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.012
Steel
galvanised
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059245832309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.015
Steel
galvanised
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059245832316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.017
Steel
galvanised
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0130
Yes
73181600
4059245832323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D